Eixo elétrico EPRF-BS-45-300-5P-F-M1
8211886
GTIN: 4052568785413
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
45
Curso
300 mm
Número de rotações de acionamento máx.
6000 1/min
Torque de acionamento máx.
0.97 Nm
Força de avanço máx. Fx
1000 N