Eixo elétrico EPRF

O eixo elétrico de aço inoxidável EPRF-BS com Clean Design é a solução ideal para condições ambientais mais exigentes. Higiênico, robusto e compacto – perfeito para a indústria alimentar, farmacêutica e de embalagens.
  • Série Higiénica para as condições ambientais mais exigentes
  • Seis opções de fixação para máxima flexibilidade na instalação mecânica
  • Caixa em aço inoxidável de 1.4404 / 316L com IP69K
  • Adequado para contato com alimentos
  • Design limpo e fácil de limpar para manutenção simples
  • Máxima resistência à corrosão para uma longa vida útil
  • NSF-H1 Gordura certificada para aplicações críticas em termos de higiene
  • Cinco tamanhos, comprimentos de curso até 1000mm e forças de avanço até máx. 12,5kN
  • Kits de montagem do motor para orientações paralelas e axiais do motor
  • Duas vedações de haste de pistão IP69K conectadas em série
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle