Cabo de motor NEBM-M17G12-EH-2.5-Q9N-LE12
8234028
GTIN: 4052568784911
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M17x0,75
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2.5 m