Válvula de escape rápido SE-3/8-B
9687
GTIN: 4052568001995
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Exaustão rápida
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão exaustão 6->5 bar
2760 l/min
Pressão operacional
0.2 bar - 10 bar