As estações padronizadas consistem em células com as mesmas dimensões. Elas podem ser dispostas de formas diferentes e rapidamente ajustadas e ligadas em uma ou mais linhas de produção, com o foco em áreas diferentes da tecnologia de automação. Também podem ser utilizadas como estações de trabalho individuais. A flexibilidade do sistema é baseada na estrutura básica padronizada das células: painel de comando, tapete transportador, painel de controle, cabo do sistema e suporte de rolos.
A ampla correia de transferência garante o transporte contínuo de pallets pelo sistema e pode ser conectada à rede adicional ou ao sistema autônomo, por meio de uma célula de deflexão. A conexão é feita por um robô de transporte móvel. Os módulos da aplicação CP são montados sobre a correia. Eles definem os pontos principais da tecnologia de automação nas células individuais.