O que é hidrogênio verde?

O hidrogênio é produzido por eletrólise - um processo no qual a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio usando eletricidade. Na produção de hidrogênio verde, a eletricidade utilizada tem que ser proveniente de fontes renováveis.

Em contraste, por exemplo, com:

  • o hidrogênio cinza, produzido a partir de combustíveis fósseis,
  • o hidrogênio rosa, que não emite CO₂ devido ao uso da energia nuclear, mas produz resíduos radioativos,
  • e o hidrogênio azul, em que o CO₂ é separado e armazenado (captura de carbono).

A eletrólise é, portanto, a primeira - e decisiva - etapa da cadeia de valor do hidrogênio.

Descubra como a automação pode melhorar os processos ao longo de toda a cadeia de valor.

1. Produção

O ponto de partida na cadeia de valor do hidrogênio é a eletrólise. A água é decomposta em hidrogênio e oxigênio usando eletricidade de fontes de energia renováveis. Dependendo das condiçõestécnicas, são utilizadas diferentes tecnologias de eletrolisadores:

  • PEM para mudanças flexíveis de carga,
  • processos alcalinos, com base em processos comprovados, ou
  • SOEC para eficiência máxima por meio de eletrólise de alta temperatura.

Um controlador automatizado garante que a temperatura, a pressão e o fluxo de meios estejam sempre dentro da faixa ideal, para máxima eficiência e disponibilidade do sistema.

2. Tratamento do hidrogênio

Raramente o hidrogênio recém-produzido é puro. Geralmente ele contém umidade, resíduos de oxigênio ou outras impurezas. Sistemas especiais de tratamento conferem ao hidrogênio a qualidade necessária - até 99,999% de pureza. Esse é um fator decisivo para evitar corrosão, perda de eficiência ou danos aos sistemas a jusante. Sistemas automatizados monitoram todos os parâmetros de processo relevantes em tempo real, reagem a desvios e otimizam o uso de energia e recursos operacionais. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também torna todo o processo mais eficiente e mais fácil de dimensionar.

3. Compressão e armazenamento

O hidrogênio possui uma densidade de energia muito baixa à pressão normal. Existem várias possibilidades para transportá-lo ou armazená-lo de forma eficiente:

  • compressão gasosa com compressores a 350 até 500 bar,
  • liquefação por forte resfriamento ou
  • conversão química da molécula em compostos hidrogenados.

O controle de pressão, o enchimento e o monitoramento devem ser contínuos e confiáveis. Válvulas precisas e sensores confiáveis garantem uma operação estável e segura.

4. Distribuição e transporte

A rota do local de produção ao local de uso pode variar bastante: de pipelines ou reboques à produção no local, tudo é possível. Em todo caso, o transporte precisa ser seguro, econômico e com poucas perdas. Sistemas de monitoramento automatizados detectam vazamentos ou flutuações de pressão precocemente e controlam a vazão e as posições da válvula em tempo real.

5. Aplicação

O hidrogênio verde tem uma ampla gama de aplicações. Ele pode ser utilizado diretamente como molécula na indústria química e na produção de aço, e também na produção de gás natural sintético ou de combustíveis. Também pode ser utilizado em células de combustível para gerar eletricidade em veículos adequados, contribuindo para a redução das emissões de CO2 na mobilidade. Cada aplicação tem seus próprios desafios - a tecnologia de automação ajuda a dominá-los de forma confiável e flexível. Assim, os processos podem ser adaptados às mudanças nas condições e nos perfis de carga a qualquer momento, além de atender a importantes requisitos de segurança.

Por que a automação é a chave para a escalabilidade

O hidrogênio verde só será competitivo se puder ser produzido e utilizado com segurança, confiabilidade e eficiência. As soluções de automação com terminais de válvulas e controladores modulares, em combinação com funções de diagnóstico em tempo real, tornam exatamente isso possível. E também ajudam a:

  • Minimizar os tempos de parada
  • Atender aos requisitos regulamentares (ATEX, SIL)
  • Reduzir a complexidade dos sistemas

Festo - seu parceiro ao longo de toda a cadeia de valor

A Festo apoia as empresas ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio com soluções de automação específicas para o setor. Seja na eletrólise, no tratamento do gás ou nas aplicações móveis, como controles de reboque: com sistemas escaláveis, funções digitais de diagnóstico e componentes certificados, a Festo ajuda a tornar os processos seguros e preparados para o futuro.

A cadeia de valor do hidrogênio verde é mais do que um tema do futuro

Ela já é uma realidade hoje e sua importância está crescendo cada vez mais. Quem tem entendimento da cadeia completa pode tomar decisões bem fundamentadas e integrar soluções adequadas logo de início.

Ficou curioso?

Controle eficiente de hidrogênio com a Festo - do início ao fim

Você já está trabalhando em uma aplicação específica?

Fale com nossos especialistas sobre sua solução de automação