Para o registro das emissões, seguimos o Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol, em português Protocolo de Gases de Estufa), considerado a norma mais reconhecida internacionalmente para registrar e contabilizar as emissões desses gases. O protocolo categoriza as emissões em escopo 1 (emissões diretas), escopo 2 (emissões indiretas procedentes das compras de energia final, como a eletricidade e o aquecimento urbano) e escopo 3 (outras emissões indiretas ao longo da cadeia de valor).
Evitar ou reduzir consistentemente as emissões de gases de efeito estufa (emissões de GEE) é uma prioridade máxima da estratégia global de sustentabilidade da Festo. Estabelecemos metas climáticas ambiciosas e baseadas na ciência para limitar o aquecimento global a 1,5 °C em comparação aos níveis pré-industriais. Essas metas foram oficialmente validadas pela iniciativa Metas Baseadas na Ciência (SBTi) em fevereiro de 2025. A SBTi é uma iniciativa independente que avalia as metas de redução com base nos achados da ciência climática.
A Festo busca uma meta de longo prazo de zero líquido validada pela SBTi para os Escopos 1 a 3 até 2050.
Para alcançar as metas para os Escopos 1 e 2, estamos implementando um plano de infraestrutura global e buscando uma estratégia global de eletricidade verde. Também continuamos a investir em medidas de eficiência energética e estamos expandindo nossos sistemas fotovoltaicos (PV).
No processo de desenvolvimento de produtos, a pegada de GEE relacionada ao produto na fabricação e o consumo de energia durante a fase de uso são levados em conta como critérios de avaliação.
A Festo calcula sua Pegada de Carbono Corporativa (CCF) em todos os três escopos do GHG Protocol. Quatro categorias 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15 foram identificadas como não relevantes para a pegada de carbono da Festo. Por isso, não foram levadas em conta.
Os resultados podem ser consultados na tabela de emissões de gases de efeito estufa 2024 (em tCO₂eq). O cálculo mostra um resultado claro: 99% das emissões são causadas nas categorias 3.1, 3.4 e 3.11. Uma lista detalhada pode ser encontrada em nosso relatório de sustentabilidade.
Emissões de gases de efeito estufa (Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3) com base no GHG Protocol (em t CO₂e).
(*1) Período 10/2024 – 09/2025
(*2) Em comparação com 2024 ajustado com base em uma abordagem de cálculo revisada.
(*3) Incluídos os resíduos da sede e das unidades de produção; excluídos os resíduos das filiais nacionais (escritórios de vendas, etc.).
(*4) 3.9 = exceto, 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15 não relevante.
As emissões dos escopos 1 e 2 para o ano de 2025 são mostradas nos dois gráficos a seguir. A demanda total de energia relacionada ao volume de negócios e as emissões relacionadas ao volume de negócios dos escopos 1 e 2 podem ser vistas nas figuras abaixo.
(*1) Período 10/2024 – 09/2025
(*2) A partir de 2025, incluindo a energia elétrica produzida internamente a partir de painéis fotovoltaicos nas instalações da rede de produção e logística.
(*3) Devido às emissões causadas pelo consumo de aquecimento urbano, não mais compensadas
No caminho para uma produção do cliente com menores emissões de GEE relacionadas à energia, são necessárias soluções interempresariais para a indústria que vão muito além de nosso próprio portfólio de produtos. Como fornecedor de componentes, a Festo pode ter o maior impacto na proteção climática ao reduzir suas emissões de Escopo 3, especialmente quando os clientes utilizam os produtos adquiridos. Isso exige especialistas com o conhecimento para otimizar todo o sistema pneumático.
Os Festo Energy Saving Services – um leque de serviços personalizados em conformidade com a DIN EN ISO 11011 ('Auditoria de eficiência energética de ar comprimido') – baseiam-se nessa abordagem abrangente. Eles identificam e exploram ao máximo o potencial de economia de ar comprimido nas instalações dos clientes e, com isso, também otimizam todo o sistema de gestão da energia conforme a DIN EN ISO 50001.
Introduzimos sistemas de gestão ambiental em todos os locais de produção existentes e os certificamos em conformidade com a ISO 14001. Nesse processo, buscamos otimizar o uso de materiais e suprimentos, reduzir resíduos e usar a água de forma consciente. Os dados de referência mais recentes podem ser encontrados em nosso Relatório de Sustentabilidade.
Nossas atividades de conformidade ambiental garantem a adoção de processos seguros. Isso nos permite identificar erros o mais rápido possível, eliminá-los e evitá-los no futuro. Em seus sistemas de gestão ambiental, a Festo busca medidas para melhorar indicadores ambientais selecionados. Os indicadores e o escopo do reporte são apresentados no relatório de sustentabilidade.
A Festo nunca cometeu violações graves da legislação ambiental. Podem ocorrer episódios de curta duração, isentos de penalidades, em que os limites de águas residuais ou de emissões atmosféricas sejam excedidos. Medidas corretivas adequadas são sempre tomadas. Se necessário, sempre informaremos às autoridades competentes quaisquer casos em que os valores-limite tenham sido excedidos.
Estamos convencidos de que o progresso tecnológico e a sustentabilidade devem andar de mãos dadas. Como uma empresa familiar, buscamos uma estratégia de sustentabilidade que combina responsabilidade ecológica, social e corporativa e norteia nossas ações.
Mais informações sobre Sustentabilidade Corporativa