Um grande desafio para nosso planeta é a mudança climática causada pelo acúmulo constante de gases de efeito estufa produzidos pelo homem, especialmente o dióxido de carbono (CO₂), na atmosfera. A proteção climática e o uso econômico da energia, recursos e material são, portanto, das tarefas mais importantes de nosso tempo, que estão firmemente ancoradas tanto em nossas estratégias corporativas quanto nas de sustentabilidade. Nosso foco está na redução das nossas emissões de CO₂ - e de nossos clientes.
Para o registro das emissões, seguimos o Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol, em português Protocolo de Gases de Estufa), considerado a norma mais reconhecida internacionalmente para registrar e contabilizar as emissões desses gases. O protocolo categoriza as emissões em escopo 1 (emissões diretas), escopo 2 (emissões indiretas procedentes das compras de energia final, como a eletricidade e o aquecimento urbano) e escopo 3 (outras emissões indiretas ao longo da cadeia de valor).
Festo reduzirá enormemente sua pegada de CO2 nos próximos anos. Já fizemos um enorme progresso em 2023 com relação aos escopos 1, 2 e 3.8: desde 2024, dois anos antes do planejado, o Grupo Festo inteiro compensou as emissões de CO2 do Escopo 1. Também planejamos reduzir cerca de 30% das emissões do Escopo 1 até 2030 e atingir a meta de zero líquido até 2040. Nos Escopos 2 e 3.8, o Grupo Festo já é neutro em CO2 desde 2024.
Adicionalmente continuamos a investir em medidas de eficiência energética e na expansão da energia fotovoltaica (PV). Em 2023 sistemas fotovoltaicos foram implementados em outros 20 locais de produção. Com isso, a potência fotovoltaica total instalada na Festo aumentou em mais de 60% e agora chega a 13,8 megawatt-pico.
A Festo calcula sua Pegada de Carbono Corporativa (CCF) em todos os três escopos do GHG Protocol. Quatro categorias 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15 foram identificadas como não relevantes para a pegada de CO2 da Festo. Por isso, não foram levadas em conta.
Os resultados podem ser encontrados na tabela Emissões de gases de efeito estufa 2024 (em tCO2eq). O cálculo mostra um resultado claro: 99% das emissões são causadas nas categorias 3.1, 3.4 e 3.11. Uma lista detalhada pode ser encontrada em nosso relatório de sustentabilidade.
As emissões de escopo 1 e escopo 2 para o ano de 2023 são mostradas nos dois gráficos a seguir. A demanda total de energia relacionada ao volume de negócios e as emissões relacionadas ao volume de negócios dos escopos 1 e 2 podem ser vistas nas figuras abaixo.
A seleção de materiais não críticos, o uso de métodos de construção leve para limitar a quantidade de material e a produção em fábricas com certificação ISO 14001 contribuem para a preservação dos recursos e para uma baixa pegada de CO₂.
Produtos e soluções que economizam energia, bem como treinamento e serviços, promovem a eficiência de recursos e energia nas instalações dos nossos clientes e podem contribuir de forma crucial para a proteção climática. A alta qualidade e a longa vida útil dos nossos produtos reforçam esse efeito.
A seleção e o uso dos produtos "corretos" é a chave para uma alta eficiência energética; você encontra exemplos no nosso relatório de sustentabilidade e na nossa página Sustentabilidade na automação.
A geração de ar comprimido, a rede de fornecimento e as condições dos componentes que consomem ar comprimido têm uma grande influência no consumo de energia. Com nossos Energy Saving Services, as empresas têm um parceiro competente ao seu lado. Você também encontra informações detalhadas sobre o tema no nosso relatório de sustentabilidade.
Os resultados dos Energy Saving Services da Festo, otimizados para o cliente, podem ser utilizados através do novo portal de serviços .
A Festo oferece kits de peças de desgaste ou a opção de reparo para muitos produtos. Isso pode prolongar o ciclo de vida do produto.
A reciclabilidade de nossos produtos que contêm metal é alta; além disso, trabalhamos para atender aos altos requisitos de uma futura economia circular.
No caminho para a produção sem emissões de CO₂ dos nossos clientes, são necessárias soluções abrangentes para a indústria que vão muito além do nosso portfólio de produtos. A maior vantagem que a Festo tem atualmente como fornecedor de componentes em termos de proteção climática é a redução das emissões de escopo 3 nas instalações do cliente que utilizam os produtos vendidos. Isso requer especialistas com o know-how necessário para otimizar o sistema pneumático completo.
Os Energy Saving Services da Festo, um programa de serviços customizado de acordo com a norma DIN EN ISO 11011 ("Auditoria de eficiência energética do ar comprimido") baseiam-se nesta visão holística. Esse programa identifica e explora ao máximo o potencial de economia de ar comprimido nas instalações do cliente, o que também otimiza o sistema completo de gestão energética de acordo com a norma DIN EN ISO 50001.
Através de várias instruções e descrições, nossos clientes aprendem a utilizar um produto recém-adquirido de forma segura e profissional. Informações sobre usos incorretos, manutenção, limpeza, conservação e descarte ajudam o usuário a evitar custos elevados e prejudiciais ao clima e prolonga a vida útil dos produtos. Vários tutoriais explicam claramente, por exemplo, como a troca de kits de peças de reposição pode ser realizada de forma independente.
A economia de material e a preservação de recursos desempenham um papel importante já nas primeiras fases de desenvolvimento do produto. Procuramos selecionar materiais com as mais baixas emissões de CO2 e o menos perigosos possível. Além da proteção da saúde humana, é necessário que os materiais, para a reciclagem, não contenham nenhuma substância interferente que impeça a produção de matérias-primas secundárias de alta qualidade. Outros temas nessa área de ação são nossa contribuição para uma economia circular e a aquisição responsável de matérias-primas.
A estrutura de compras da Festo é caracterizada pela aquisição de produtos semiacabados, componentes e produtos acabados. Além do plástico, o alumínio é um dos nossos materiais mais importantes. Uma vez que o impacto ambiental do alumínio secundário refundido é significativamente menor do que o do alumínio primário, o nosso objetivo é utilizar o máximo possível de alumínio secundário.
Os processos relativos à aprovação de produtos são descritos nas diretrizes internas. A Festo deve cumprir a legislação em vigor para que seus produtos sejam considerados seguros. Em termos mundiais existem diferentes regulamentações e leis de segurança dos produtos que regem a comercialização. Isso requer as certificações adequadas nas diferentes regiões .
Em nosso Nota da aplicação (disponível apenas em inglês) você encontrará uma visão geral destas questões e mais informações sobre os temas de conformidade de material que poderiam afetar os produtos Festo.
Implantamos sistemas de gestão ambiental em todas as nossas fábricas com certificação de acordo com a ISO 14001. Nesse contexto, trabalhamos para o uso eficiente de materiais e meios operacionais, assim como para a redução de resíduos e o uso econômico da água. Os números-chave mais recentes podem ser encontrados em nosso relatório de sustentabilidade.
Mediante nosso Compliance ambiental, garantimos o estabelecimento de processos seguros. Erros podem ser detectados rapidamente, corrigidos e evitados no futuro. Melhoramos continuamente o nosso desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos.
Não há violações graves da legislação ambiental por parte da Festo. Podem ocorrer violações de curto prazo dos valores-limites de águas residuais ou de emissões que não estão sujeitas a sanções. São sempre tomadas contramedidas adequadas. Se os valores-limite forem ultrapassados, é cumprida a obrigatoriedade de notificação às autoridades.