Produtos de automação elétrica em destaque

Focados na automação contínua de máquinas e sistemas, oferecemos uma série de soluções únicas. Desfrute de um dos vários catálogos de produtos com diferentes sistemas mecânicos lineares e giratórios, servo atuadores e motores, como também soluções de controladores e sistemas I/O. Sempre complementado por inúmeras e abertas opções de comunicação para soluções de automação contínua.

Quer queira executar movimentos lineares, girar, agarrar ou parar, tudo é possível com os nossos eixos e módulos eletromecânicos.

Aproveite toda a flexibilidade dos nossos servo atuadores e servo motores perfeitamente coordenados com integração direta em praticamente todos os contextos de automação.

Crie espaço para as manobras com o sistema I/O e as soluções de controlo de movimento da Festo: completamente integradas nos conceitos de controlo abrangentes ou flexíveis e nos módulos para conceitos de automação uniformes.

Execute tarefas de manuseio simples ou complexas em 2D e 3D com os nossos sistemas prontos a instalar e configure a sua solução em apenas 20 minutos com o Handling Guide Online.

Cada aplicação requer diferentes movimentos mecânicos, sejam estes lineares ou giratórios. O sistema modular mecânico da Festo é extremamente amplo e oferece todos os sistemas de movimento mecânicos normais com interfaces que se correspondem entre si, como também com a peça de trabalho e com o motor. Conheça os nossos destaques para ter a melhor conectividade mecânica, que são surpreendentes graças à facilidade com que tudo pode ser combinado de forma ótima e com preços muito atrativos.

ELGD - a nova geração de eixos elétricos de fuso e correia dentada

Alta rigidez, grandes forças de avanço e sistema de guia durável

A forte família de eixos ELGD com acionamento por fuso ELGD-BS e acionamento por correia dentada ELGD-TB pode ser utilizada sem problemas nas mais diversas tarefas da tecnologia de automação eletromecânica. O amplo portfólio com diferentes tamanhos nas versões normalizada e larga se destaca pela alta rigidez, grandes forças de avanço e um sistema de guia durável.

1. Tecnologia de guiamento inovadora, desenvolvida internamente, com design de eixo otimizado

  • Rigidez extremamente alta e capacidade de carga da guia acima da média
  • Movimento do carro praticamente sem vibrações e muito suave, vida útil extremamente longa

2. Design otimizado do perfil para melhor fluxo de força e absorção de torque

  • Rigidez extremamente alta
  • Cursos longos de até no máximo 2,5 m para BS e 8,5 m para TB

3. Solução inovadora com fita de cobertura magnética de aço inoxidável

  • Reversão magnética da cinta sem fricção de componentes na face externa
  • Superfície limpa, sem abrasão na face externa
  • Emissão minimizada de partículas para uso em sala limpa
  • Redução da penetração de sujeira em condições ambientais difíceis

4. Diferentes materiais da correia dentada

  • Poliuretano (PU2) com revestimento têxtil para uma longa vida útil e maior resistência a fluidos lubrificantes de resfriamento. Os membros de tensão de aço permitem a transmissão de forças elevadas e uma excelente capacidade de controle dinâmico do eixo
  • Poliuretano (PU1) sem revestimento, mas com membro de tensão de aço para aplicações no setor alimentício

5. Duas versões de perfil

  • Normalizado: seção transversal de perfil quadrada com design otimizado
  • Largo: altura reduzida do perfil para dimensões de instalação menores e sistemas de manipulação mais compactos, alta rigidez torcional com peso menor e custos reduzidos

6. Opções de carro (TB): carro mais longo e segundo carro de movimento livre

  • Para torques axiais e transversais maiores, bem como cargas mais altas
  • Opções de fixação opcionais
  • Vida útil mais longa devido à carga reduzida e dividida da guia com o segundo carro

7. Carro estendido opcional (BS)

  • Para torques axiais e transversais maiores, bem como cargas mais altas
  • Opções de fixação opcionais

8. Posição selecionável do motor (TB)

  • Selecionável livremente em duas posições na extremidade do eixo
  • O motor com conexão por cabo pode ser montado em 4 x 90° em torno do próprio eixo
  • Possibilidade de modificação a qualquer momento

9. Posição selecionável do motor (BS)

  • Opções de montagem do motor: axial ou paralela, à direita (MR) ou à esquerda (ML) em cada opção
  • Axial: o motor pode ser montado com rotação de 4 x 90° em torno do próprio eixo
  • Paralela: o conjunto de montagem pode ser instalado em 3 x 90° e o motor pode ser girado em 3 x 90° em torno do próprio eixo

10. Segurança com detecção opcional pelo sensor magnético de proximidade

  • Montagem fácil, sem material de montagem adicional, de até 2 sensores na ranhura do perfil
  • Montagem nivelada sem bordas interferentes fora da seção transversal do atuador