Sistema de I/O remotas CPX-AP-I

Com o novo sistema de I/O CPX-AP-I, em IP65/IP67, módulos de I/O poderosos e conexões de terminal de válvulas existentes podem ser integrados aos sistemas de host mais importantes – incluindo IO-Link Master.
  • Sistema robusto de I/O remoto que interliga, de forma flexível, 80 módulos em tempo real a uma taxa de dados de 200 Mbaud
  • A conectividade contínua, incluindo opções de diagnóstico ampliadas, aumenta a disponibilidade e a produtividade das máquinas
  • Integração fácil no sistema de controle de sua escolha: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • A capacidade em tempo real e o comportamento determinístico do sistema permitem tempos de ciclo de até 250 µs
  • Comprimentos de cabo de até 50 m entre cada módulo permitem sistemas com enormes dimensões
  • IO-Link Master e software de parametrização possibilitam a integração fácil de vários produtos IO-Link®
  • Desempenho Ethernet até o terminal de válvulas e módulos I/O digitais e analógicos
  • Operação sustentável, devido a interrupção de energia
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle
  • Observar o seguinte: Os conectores necessários devem ser adquiridos separadamente