Sistema I/O remoto CPX-AP-A modular

Você precisa otimizar e simplificar a topologia e o cabeamento de seus sistemas de automação? Deseja minimizar o esforço envolvido no planejamento e comissionamento do projeto? Com a tecnologia de I/O remoto modular do sistema CPX-AP-A, você pode reduzir a complexidade da arquitetura e obter uma configuração flexível e descentralizada com comunicação em tempo real. Nossa Plataforma de Automação conecta I/O remoto e terminais de válvulas e ajuda a aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar o desempenho geral de suas soluções de automação. A flexibilidade e a escalabilidade do CPX-AP-A são fatores decisivos para seu sucesso. Descubra as muitas possibilidades oferecidas pelo CPX-AP-A e leve seus sistemas de automação a um novo nível de eficiência!

Você pode encontrar informações detalhadas sobre o sistema I/O remoto CPX-AP-A na brochura para download ou encomendar diretamente na loja.

Em um relance: a Plataforma de Automação da Festo para desempenho em tempo real

As modernas topologias de automação garantem conectividade livre e consistente, incorporada em conceitos compatíveis e preparados para o futuro para a automação flexível de máquinas inteiras ou módulos individuais de máquinas. E isso independente da rede utilizada e sem restrições: de forma pneumática, elétrica, comunicativa e inteligente - interação perfeita, diretamente na nuvem.

1. Topologia de I/O remoto no CPX-AP-A

  • Arquitetura de sistema livremente escalonável, flexível e de alto desempenho baseada na Plataforma de Automação da Festo
  • O AP combina estruturas CPX-AP-A modulares e CPX-AP-I descentralizadas numa abordagem híbrida
  • O CPA-AP-A modular permite a comunicação com o controlador programável de nível superior por meio de um módulo de barramento de campo
  • Os módulos CPX-AP-I descentralizados e outros sistemas CPX-AP-A são conectados por meio da comunicação AP

2. Módulos CPX-AP-I integrados de forma descentralizada

  • O CPX-AP-I consiste em diversos módulos I/O de alto desempenho e no IO-Link Master
  • Os módulos ultraleves e compactos com grau de proteção IP65/67 comunicam entre si via AP na topologia linear
  • A tensão de alimentação de 24 V CC é transmitida de módulo para módulo ou pode ser alimentada novamente em qualquer ponto

3. Integração IO-Link de atuadores elétricos e garras

  • Até 15 módulos IO-Link Master para cada 4 dispositivos em um terminal CPX-AP-A permitem uma comunicação ponto a ponto descentralizada e eficiente
  • Conexão direta de atuadores elétricos da série Simplified Motion e garras elétricas
  • Todos os produtos IO-Link da Festo (por exemplo, terminais de válvulas, geradores de vácuo ou sensores) podem ser conectados ao IO-Link Master do CPX-AP-A, que também é compatível com produtos IO-Link de outros fabricantes

4. Topologia do terminal de válvulas

  • Terminal completo CPX-AP-A modular com terminal de válvulas acoplado para instalação direta na máquina
  • Terminais de válvulas adicionais podem ser integrados ao sistema por meio da comunicação AP
  • A configuração da topologia e o comissionamento conjunto são flexíveis e rápidos, simples e seguros com o Festo Automation Suite

5. Terminais de válvulas integrados de forma descentralizada

  • Topologia de automação clara e baseada nas necessidades, com instalação descentralizada do terminal de válvulas
  • Layout de máquina otimizado para o consumidor e livre projeto do sistema em termos elétricos (I/O remoto) e pneumáticos (terminal de válvulas)
  • A conexão dos terminais de válvulas via AP a apenas um módulo de Fieldbus para comunicação com o controlador programável de nível superior reduz os custos indiretos

6. Conexão de atuadores e garras pneumáticos

  • Terminal de válvulas VTUX funcional, com alto grau de modularidade e uma vazão de até 670 l/min, posteriormente também com geração de vácuo direta no terminal de válvulas
  • Conexão de atuadores e garras pneumáticos, como cilindros de haste de pistão, miniguias, garras ou atuadores giratórios

7. Comunicação AP em tempo real

  • Conexão de duas linhas AP para topologias de sistema descentralizadas ao CPX-AP-A
  • Combinável de forma totalmente livre em qualquer linha AP: módulos I/O remotos CPX-AP-I descentralizados e diversos terminais de válvulas com interface AP, bem como CPX-AP-A modular como terminal autônomo ou com terminal de válvulas
  • Desempenho máximo de todos os dispositivos em tempo real com taxa de dados de 200 Mbaud e tempo de ciclo de 250 µs
  • Até 80 módulos em um sistema de comunicação AP com cabos de até 50 m de comprimento entre os dispositivos individuais

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

"Você pode adaptar a arquitetura de automação da sua máquina individualmente à sua filosofia de projeto com baixos custos e poucos esforços. Nossa conectividade de ponta a ponta permite que você combine livremente o sistema de I/O remoto com automação elétrica e pneumática, sempre com o suporte de ferramentas de engenharia adequadas."

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Estrutura e uso de diferentes topologias com o CPX-AP-A

Se você quiser saber mais sobre as vantagens e benefícios resultantes de diferentes topologias com sistemas I/O remoto, clique agora nas imagens da galeria.

1. Módulo de barramento de campo

  • Interface de barramento para comunicação em redes baseadas em Ethernet com o controlador programável de nível superior
  • Com interface AP para comunicação com outros dispositivos AP (I/O remoto, terminais de válvulas)
  • O módulo pode ser posicionado livremente no terminal e é independente da alimentação do sistema de 24 V CC
  • Alta taxa de transmissão de dados para, por exemplo, dados I/O de sensores, atuadores, CLPs ou equipamentos de processo
  • Transmissão de informações não críticas em termos de tempo real, como as de diagnóstico e configuração
  • Largura de banda Ethernet suficiente para transmitir simultaneamente dados em tempo real e dados que não são em tempo real

2. Placa final inteligente

Interface AP econômica e compacta para dispositivos AP adicionais

  • CPA-AP-A I/O remoto modular
  • Módulos I/O remotos CPX-AP-I descentralizados
  • Terminais de válvulas com interface AP

Duas variantes da fonte de alimentação de 24 V CC para módulos I/O remotos

  • Somente saída de 24 V CC para dispositivos AP adicionais (fonte de alimentação interna do terminal)
  • Fonte de alimentação de 24 V CC para terminal I/O remoto e saída de tensão para outros dispositivos AP (sem fonte de alimentação para terminais de válvulas acoplados)

Comunicação em tempo real com taxa de dados de 200 MBaud e tempo de ciclo de 250 μs

3. Módulos de entrada e saída, IO-Link Master

  • Todos os módulos podem ser combinados conforme necessário e dispostos livremente em fileiras
  • Módulos de entrada e saída digitais e analógicos com 32 entradas e saídas futuramente
  • IO-Link Master para quaisquer dispositivos IO-Link em nível de campo, por exemplo, atuadores elétricos, válvulas proporcionais, geradores de vácuo, sensores
  • LEDs de diagnóstico para exibir o status operacional do módulo e sensores ou atuadores conectados

4. Bases elétricas sem alimentação

  • Redirecionamento da tensão e comunicação de um módulo para outro e para o terminal de válvulas
  • Interconexão dos blocos por meio de uniões de parafuso angulares automoldadas
  • A conexão pode ser afrouxada e reapertada várias vezes

5. Bases elétricas com alimentação

  • Fornecimento da tensão de alimentação de 24 V CC para os módulos I/O remotos e o terminal de válvulas (tensão do sistema e de trabalho)
  • Variante para alimentação adicional da tensão de trabalho de saídas e válvulas para formar zonas de tensão
  • Variante com redirecionamento do sistema de 24 V CC para dispositivos AP adicionais ou componentes externos

6. Interface pneumática

  • Conexão entre I/O remoto e o terminal de válvulas acoplado
  • Interface para VTUX e MPA-S com silenciador de superfície, conexão de ar comprimido e ar de controle
  • Interface para VTSA com slot para qualquer módulo CPX-AP-A, alimentação de tensão e redirecionamento de tensão opcionais, desligamento por curto-circuito e diagnóstico de curto-circuito

7. Terminais de válvulas

  • Versões de terminais de válvulas otimizadas para aplicações com uma gama completa de funções montadas diretamente no I/O remoto
    • VTUX: alto grau de modularidade
    • MPA-S: muito compacto
    • VTSA: robusto e potente
  • Terminal completo, elétrica e pneumaticamente com IP65/67, para instalação direta na máquina
  • Tensão do sistema e tensão de trabalho separadas

8. Seleção de materiais

Módulos e bases elétricas são feitos de polímero robusto e de alta qualidade com fibra de vidro

  • Retardante de chamas e livre de halogênio
  • Adequado para aplicações de soldagem
  • Alta compatibilidade EMC
  • Sem preenchimento de resina epóxi; com isso, ecologicamente correto e facilmente reciclável

O metal é usado quando for necessário devido a requisitos padrão ou para montagem

  • Conexões roscadas de metal e blocos de conexão na alimentação do sistema
  • Mangas de metal para blindagem de conectores dos módulos
  • Placas finais e elementos de fixação, interfaces pneumáticas

Festo Automation Suite: comissionamento rápido e fácil do sistema I/O remoto, dos terminais de válvulas e de todos os dispositivos AP

Com uma operação claramente estruturada e intuitiva e uma interface amigável e com suporte gráfico, o software baseado em PC permite a configuração e a parametrização simples e confortável dos sistemas I/O remotos.

A topologia AP completa, com os sistemas I/O remotos CPX-AP-A e CPX-AP-I, os terminais de válvulas e os dispositivos IO-Link, como atuadores elétricos da série Simplified Motion, sensores e geradores de vácuo ou válvulas proporcionais pneumáticas, pode ser comissionada de forma rápida e fácil. Soluções completas de servoacionamento eletromecânico complementam o produto.