Maior disponibilidade da máquina

Produção automatizada do grupo motopropulsor elétrico

Na montagem de módulos e conjuntos de baterias, existe um elevado risco de inactividade da fábrica devido aos muitos processos sucessivos de união e montagem. As causas podem ser, por exemplo, a falta de peças de alimentação, trabalhos de manutenção ou a troca de peças sujeitas a desgaste. Portanto, a utilização de estações independentes no lugar dos conceitos de linha de cadeias rígidas sequenciais deveria aumentar a disponibilidade da máquina. Oferecemos um catálogo completo de produtos para a arquitetura de controlo descentralizado necessária: desde controlos de alto desempenho, até atuadores pneumáticos e elétricos e sensores inteligentes.

Sistema de automação CPX-E: Soft Motion a bordo

Com o nosso sistema de automação e controlo CPX-E de alto desempenho, pode configurar aplicações complexas sujeitas a um grande movimento em forma de módulos descentralizados nas respetivas estações. Por um lado, isto permite o funcionamento independente dos respetivos processos, por outro, permite utilizar os recursos do PLC principal para a aquisição e análise de dados.

Aspetos técnicos em destaque

  • Alto desempenho (Dual Core 766 MHz, 512 MB de RAM)
  • Interfaces mestre e escravo de barramento de campo, EtherCAT Master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, módulos de entradas digitais EtherCAT (16DI), módulos de saídas digitais (8DO/0,5A)
  • Módulos de entradas analógicas (corrente, tensão), módulos de saídas analógicas (corrente, tensão)
  • Programação moderna com CODESYS V3 com SoftMotion e Robotic (pórticos verticais de dois eixos, pórticos horizontais de dois eixos e pórticos com três eixos)
  • Montagem simples com perfil DIN
  • EN60715 certificações UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Uma alta disponibilidade dos sistemas não é fruto do acaso

À medida que o grau de automação aumenta, aumenta também a complexidade de uma unidade de produção. Ao contrário, a interação de um grande número de componentes costuma ter como resultado uma menor disponibilidade dos sistemas. A manutenção é cada vez mais cara e o diagnóstico de falhas requer mais tempo.

Compacto, simples e robusto: com componentes selecionados e uniformizados, facilmente conseguirá que a sua produção seja mais robusta ou, através de conceitos de agarre adaptáveis, mais flexível.

A manutenção preventiva evita muitas avarias.

Não quer perder tempo com os planos de manutenção impressos? Temos exatamente a ferramenta adequada para si: AX Smartenance, a gestão da manutenção digital móvel. Saiba mais neste vídeo (1:16 min.).