• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

210 l/min a 2 bar

Leve, compacta como uma válvula de cartucho de 15 mm e um grande fluxo, de até 210 l/min a 2 bar: graças à construção compacta e ao elevado fluxo, a eletroválvula proporcional VPWS é perfeita para ser utilizada na tecnologia médica. Contudo, também é adequada para outros contextos de aplicação e setores da indústria nos quais devem ser regulados fluxos de gás entre 5 l/min até 270 l/min.

Segura e precisa

Seja oxigênio, dióxido de carbono, ar, dióxido de nitrogênio ou gases inertes: a VPWS regula os fluxos de gás com segurança e precisão. Não apenas na tecnologia médica, mas também em aplicações da indústria eletrônica e de semicondutores ou na indústria de biotecnologia e farmacêutica.

Perfeita para ventiladores

A VPWS demosntra seus benefícios nos sistemas de ventilação e anestesia, por exemplo, quando é necessário enriquecer o ar com oxigênio para a respiração do paciente. A válvula proporcional VPWS também pode ser utilizada em sistemas de laparoscopia ou colonoscopia para a dosagem de dióxido de carbono, ar ou outros gases inertes.

Fluxo sempre sob controle

Em brocas dentárias ou outros instrumentos cirúrgicos movidos a ar, a VPWS regula o fluxo de ar com confiabilidade e precisão.