Plano, leve e potente: atuador semirrotativo DRRS. O atuador ideal para atender aos requisitos da tecnologia de manipulação e montagem em geral e na construção de máquinas-ferramenta, bem como na produção de baterias.
Graças às pequenas dimensões, o atuador semirrotativo DRRS pode ser perfeitamente integrado a máquinas compactas, como as encontradas na indústria de eletrônicos. Mesmo com um braço de alavanca longo, o atuador semirrotativo DRRS impressiona com seu alto torque.
O atuador semirrotativo DRRS está disponível em várias versões: oito tamanhos com torque de 0,3 a 34 Nm, oito tamanhos com amortecimento elástico nas dimensões 8 a 40 e seis tamanhos com amortecimento hidráulico nas dimensões 12 a 40. Todos têm em comum um alto torque e um baixo peso.
O DRRS é, de longe, o mais potente atuador semirrotativo em sua categoria, podendo receber uma carga até 80% maior que os produtos concorrentes. O atuador semirrotativo DRRD é ideal para forças de pico de até 1.500 N.