Válvula de conexão VZQH
A válvula de aperto VZQH é uma válvula higiênica de fechamento e dosagem operada manualmente que combina as vantagens de uma válvula de esfera e de uma válvula de diafragma de forma inovadora.
- Válvula de 2/2 vias operada manualmente para líquidos, meios empoeirados, sólidos e misturas
- Fechado na posição da alavanca 90°, travado pelo retentor do elemento de segurança azul
- Retorno automático à posição fechada (NF) quando a alavanca manual é liberada por meio da força da mola
- Encaixe a cada 15° por meio do elemento de segurança azul para fluxo uniforme do meio
- Pode ser protegido contra acionamento não intencional
- Adequada para contato direto com alimentos, de acordo com o Regulamento Europeu (CE) nº 1935/2004