A válvula proporcional de 3 vias VPWI baseada na VPPI pode ser utilizada para todas as aplicações em que é necessário um controle do volume. Os tempos de atuação mais curtos, a posição estável da válvula e a ampla funcionalidade, que se estende do ajuste do valor nominal a uma função semelhante à MFC, tornam a VPWI muito versátil no uso.
O novo design da válvula proporcional de 3 vias VPWI, com seu tamanho reduzido, permite a montagem direta no sistema ou também no armário de comando por meio do suporte de trilho em U integrado à válvula. Com o canal P1 contínuo, várias válvulas com alimentação de pressão bilateral podem ser conectadas de forma muito compacta. As duas conexões de ar de exaustão e de processo na parte frontal permitem a montagem nos menores espaços.
O menu intuitivo pode ser operado de forma fácil e flexível graças à tela TFT totalmente gráfica. O ajuste do valor nominal e do curso, o flanco ascendente progressivo ou a compensação de contrapressão são apenas algumas das funcionalidades abrangentes da VPWI. Opcionalmente, o curso da válvula em % ou a pressão na conexão P2 em bar podem ser indicados como valor real.
Os dois atuadores na VPWI são projetados como válvulas de assento e, portanto, sem consumo de ar intrínseco. Devido ao material selecionado e ao vazamento muito baixo, a válvula também é ideal para gases inertes. Seja para atuadores de simples ação ou em aplicações para geração de ar de explosão, ar de refrigeração, ar quente ou aplicações de gás inerte, a VPWI domina perfeitamente todas as áreas de uso.