Réducteur de pression proportionnelle MPPES-3-1/2-2-420

187329

Code EAN (GTIN) 4052568147983

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
G1/2
Plage de réglage de pression
0 bar - 2 bar
Pression d’alimentation 1
3 bar - 4 bar