Distributeur proportionnel de pression MPPES

  • Pilotage direct (G1/8), prépiloté (G1/4, G1/2)
  • Entrée de la valeur de consigne sous forme d'un signal de tension ou de courant analogique
  • Plages de régulation de pression sélectionnables
  • Avec module de valeurs de consigne en option
  • Raccordement électrique par connecteur rond conforme à DIN 45326, M16 x 0,75, 8 pôles
  • Avec pilote proportionnel