Vérin cylindrique DSNU-5/16"-2"-P-A
546395
Code EAN (GTIN) 4052568352615
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/16"
Force théorique à 6 bar, avance
30.248 N
Course
50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés