Vérin cylindrique, pouces DSNU, ESNU

Vérin à double effet résistant, conforme à la norme ISO 6432. Avec un amortissement de fin de course autoajusté et une vaste gamme d'accessoires.
  • Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
  • Grand nombre de cycles de fonctionnement et longue durée de vie
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Pour détection de position