Vérin cylindrique DSNU-5/8"- -P-A
548485
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
107.291 N
Course
10.16 mm - 203.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés