Bionics4Education

Un concept éducatif interactif pour les futurs ingénieurs

L'un des principaux objectifs de notre réseau d'apprentissage bionique est de susciter l'intérêt des jeunes pour la technologie. Avec le projet Bionics4Education, le secteur de l'éducation s'ouvre au monde de la bionique. Avec le concept pédagogique interactif, la variété des sujets en bionique peut désormais également être vécue en classe : il se compose d'un environnement d'apprentissage numérique et d'un kit d'apprentissage pratique avec lequel les élèves peuvent construire des prototypes bioniques de manière créative.

Bionics Kit : kit de construction bionique pour un apprentissage orienté vers la pratique

Le premier kit d'apprentissage, lancé en Allemagne et aux États-Unis en 2018 sous le nom de Bionics Kit, s'adresse aux étudiants âgés de 14 à 18 ans. Avec le Bionics Kit, l'approche de la thématique se fait de façon simple et créative à l'aide de méthodes bioniques : par ex., par la construction pratique d'un poisson bionique, d'une pince caméléon ou d'une trompe d'éléphant avec une pince adaptative à Fin Ray Effect®.

L'équipement de base de la mallette contient tous les composants nécessaires pour se lancer dans la construction. Il s'agit notamment de petits servomoteurs, de composants électroniques ou d'éléments en plastique disponibles dans le commerce tels que les structures Fin Ray®. Les élèves doivent les combiner avec des matériaux qu'ils ont eux-mêmes choisis de manière créative et significative. À cet effet, les attaches de câbles, les petits sacs de sable, le carton, le caoutchouc cellulaire, etc. feront parfaitement l'affaire et chaque jeune pourra ainsi concevoir sa variante de modèle individuelle et réutilisable.

Environnement d'apprentissage numérique avec informations d'accompagnement

En plus du matériel, un site d'apprentissage gratuit est disponible sur www.bionics4education.com . Il soutient l'apprentissage des jeunes grâce à un contenu supplémentaire sur la bionique et à des conseils utiles pour une mise en œuvre pratique en classe ou à la maison. Des vidéos d'instruction, des codes logiciels ou des données CAO pour l'impression de pièces sur votre propre imprimante 3D sont également disponibles gratuitement. Le site web est disponible en allemand et en anglais

Open Source : des faits intéressants pour les étudiants et les enseignants

D'une part, le contenu fourni gratuitement est destiné à aider les apprenants en matière d'assemblage et de programmation. Grâce à l'approche pédagogique holistique, les enfants et les adolescents apprennent à construire les robots animaux inspirés de la nature de manière ludique et ensuite à les contrôler à distance via des interfaces telles qu'un PC, une tablette ou un smartphone.

D'autre part, l'environnement d'apprentissage fournit aux enseignants du matériel méthodologique biologique de base. Le site web permet aux enseignants de créer une expérience d'apprentissage par projet pour leurs élèves, qui met l'accent sur la créativité, l'innovation et la résolution de problèmes. Dans ce contexte, tous les matériels pédagogiques ont été conçus avec le soutien de nos experts Festo Didactic pour une utilisation dans l'éducation et l'enseignement.

Modèles du Bionic Learning Netowork

L'idée du kit de construction d'apprentissage est née des innombrables modèles préliminaires lors des phases de développement de divers projets bioniques - tels que le FlexShapeGripper ou le Bionic Handling Assistant. Les effets d'apprentissage de nos ingénieurs devaient non seulement être préservés, mais aussi synthétisés de manière didactique et mis à la disposition des jeunes.

La passion des sciences et de la technique

Avec l'aide du kit pédagogique bionique, la théorie devient pratique - sous forme d'expérimentation motivante et inspirante. Les contenus d'apprentissage interdisciplinaires peuvent être intégrés dans les matières de la biologie, de la physique, de l'ingénierie et de l'informatique dans la vie scolaire quotidienne, lors de journées de projet ou d'événements individuels.

Comme la bionique sert de lien entre la biologie et l'ingénierie, l'offre est un complément parfait à tout programme éducatif intégratif de STEM. Les classes, les groupes de travail ou les chercheurs individuels curieux peuvent soit commencer la bionique avec la boîte équipée, soit organiser et construire tout eux-mêmes de A à Z.