eMotionButterflies

Objets volants ultralégers au comportement collectif

Dans le Bionic Learning Network, voler est un sujet récurrent. Le développement des papillons bioniques s'est basé sur les résultats des projets BionicOpter et eMotionSpheres. Ils combinent la construction ultralégère d'insectes artificiels au comportement coordonné de leur vol collectif.

Un vol coordonné grâce au GPS intérieur avec des caméras infrarouges

Dix caméras installées dans la salle enregistrent les papillons via deux marqueurs infrarouges sur leurs ailes. Les caméras transmettent les données de position à un ordinateur superviseur central qui coordonne les papillons depuis l'extérieur. Grâce à l'interconnexion intelligente, il se forme un système de guidage et de surveillance tel qu'il pourrait être appliqué dans l'usine interconnectée de demain.

Pour se rapprocher autant que possible de leur modèle naturel, les eMotionButterflies disposent d'un système électrique on-board ultra-intégré. Il permet une commande précise et individuelle des ailes et ainsi, de mettre en œuvre les mouvements rapides. Comme les ailes se chevauchent légèrement, un espace d'air se crée entre elles lpendant le battement, ce qui donne aux papillons artificiels leur aérodynamisme particulier.