Les contaminants typiques présents dans un mètre cube d'air ambiant non traité peuvent comprendre :

  • Particules de poussière : jusqu'à environ 180 millions de particules, entre 0,01 µm et 100 µm
  • Virus : environ 0,01 µm
  • Particules de fumée de tabac : environ 0,1 µm
  • Gouttelettes d'eau : généralement de 5 à 80 µm après condensation
  • Cheveux : environ 40 à 150 µm
  • Eau : à 21 °C et 60 % d'humidité relative, l'air ambiant contient 11 g d'eau par mètre cube
  • Huile : selon l'environnement, l'air ambiant peut contenir jusqu'à environ 0,03 mg d'huile par mètre cube
  • Contaminants chimiques : comme le plomb, le cadmium, le fer, le mercure et d'autres polluants

Lorsque cet air est comprimé, tous ces contaminants deviennent plus concentrés. Sans un traitement approprié, ils peuvent pénétrer dans le réseau d'air comprimé et nuire aux composants, aux procédés et à la qualité des produits.

La triple menace : particules, eau et huile

Contamination par particules

  • Poussière ambiante et pollution environnementale
  • Produits de corrosion provenant des tuyaux et des composants
  • Copeaux métalliques et débris provenant des travaux d'installation ou d'entretien

Ces particules peuvent entraîner :

  • Des dépôts dans les distributeurs, les vérins et autres composants pneumatiques
  • Une augmentation du frottement mécanique entre les pièces mobiles
  • Une usure accélérée des parois de vérin, des joints de piston et des sièges de distributeur
  • Des fuites internes causées par l'endommagement des surfaces d'étanchéité
  • Des sections de passage bloquées ou partiellement obstruées, entraînant des pertes de pression et un comportement instable

Avec le temps, la contamination par particules réduit la fiabilité du système et raccourcit la durée de vie utile des composants pneumatiques.

Contamination par l'eau

L'air ambiant contient toujours de la vapeur d'eau. Pendant la compression et le refroidissement qui suit, cette vapeur se condense en eau liquide. Si elle n'est pas éliminée efficacement, cette eau peut se répandre dans l'ensemble du réseau d'air comprimé.

Les conséquences comprennent notamment :

  • La corrosion des composants métalliques comme les tuyaux, les distributeurs et les vérins
  • La formation de particules de rouille, qui agissent ensuite comme contaminants solides supplémentaires
  • L'obstruction des petits orifices, des silencieux et des conduites de commande
  • L'augmentation des pertes de pression et un comportement de commutation instable
  • Dans certains environnements, la favorisation de la croissance microbienne dans les zones de condensat

L'eau est l'un des contaminants les plus fréquents et les plus critiques dans les réseaux d'air comprimé; elle doit être gérée de façon systématique.

Contamination par l'huile

Même dans les systèmes équipés de compresseurs sans huile, une contamination par l'huile peut tout de même survenir. Les sources comprennent notamment :

  • Les aérosols et vapeurs d'huile présents dans l'air ambiant (p. ex. provenant de la circulation routière ou de procédés industriels avoisinants)
  • Les huiles résiduelles issues d'activités d'exploitation ou d'entretien antérieures
  • Dans les compresseurs lubrifiés à l'huile, l'entraînement d'huile de compresseur en cas de séparation insuffisante

La présence d'huile dans l'air comprimé peut entraîner :

  • L'agglomération de particules, qui obstruent ensuite les petits passages et les distributeurs
  • Le gonflement et la dégradation des joints en élastomère, causant des fuites et une défaillance prématurée
  • La contamination de produits et de surfaces dans les applications sensibles (p. ex. l'alimentation, la pharmaceutique, la peinture)

Dans de nombreux secteurs, même de très faibles quantités d'huile peuvent être inacceptables et doivent être éliminées de façon fiable.

Les conséquences à long terme d'une mauvaise qualité de l'air

Si la contamination de l'air comprimé n'est pas traitée, ses effets se font souvent sentir tout au long du cycle de vie du système :

  • Coûts d'entretien plus élevés : les composants comme les distributeurs, les vérins et les filtres doivent être remplacés plus fréquemment. Les intervalles d'entretien se raccourcissent et les interventions imprévues deviennent plus fréquentes.
  • Défaillances de fonctionnement : les contaminants causent le grippage des distributeurs, des variations de pression et un comportement imprévisible du système, entraînant des interruptions de production et une réduction du rendement global des équipements (TRS).
  • Durée de vie réduite : la corrosion, l'usure et l'endommagement des joints raccourcissent la durée de vie des composants pneumatiques et des pièces du système, ce qui augmente les coûts d'investissement et de remplacement.
  • Consommation d'énergie plus élevée : les filtres obstrués, les conduites contaminées et les joints qui fuient augmentent les pertes de pression et la consommation d'air. Les compresseurs doivent fonctionner plus fort et plus longtemps pour maintenir la pression, ce qui augmente les coûts énergétiques.
  • Problèmes de qualité et rebuts : dans les procédés sensibles — comme la peinture, la transformation alimentaire, l'électronique ou la production pharmaceutique — l'air contaminé peut nuire directement à la qualité des produits, entraînant des reprises, des rebuts et des plaintes de la clientèle.

Le traitement de l'air et l'entretien systématiques ne sont donc pas seulement des nécessités techniques, mais aussi des leviers clés pour l'optimisation des coûts et de la qualité.

Exigences propres à chaque secteur

Les exigences en matière de qualité de l'air comprimé varient selon les secteurs :

  • Alimentation et boissons : nécessite un air extrêmement propre, souvent exempt d'huile, afin d'éviter la contamination des produits et de respecter la réglementation en matière d'hygiène.
  • Fabrication pharmaceutique : exige les niveaux de pureté les plus élevés afin de préserver l'intégrité des produits et de respecter des exigences réglementaires strictes.
  • Production électronique : nécessite un air sec et exempt de particules afin d'éviter d'endommager les composants sensibles et de prévenir les problèmes électrostatiques.
  • Peinture automobile : nécessite un air propre et exempt d'huile afin d'assurer une bonne adhérence de la peinture et une finition de surface de haute qualité.

De nombreux secteurs se réfèrent à des normes comme l'ISO 8573-1, qui définit les classes de pureté de l'air comprimé pour les particules, l'eau et l'huile. Les spécifications de la clientèle et la réglementation locale précisent généralement la classe de pureté requise. La qualité d'air cible doit toujours être définie en fonction de l'application spécifique et être conforme aux normes les plus récentes, aux exigences de la clientèle et à la réglementation applicable.

La solution : un traitement de l'air comprimé approprié

Un traitement efficace de l'air comprimé allie un équipement adapté à un entretien rigoureux et constant. Ces deux éléments sont essentiels pour atteindre et maintenir la qualité d'air requise pendant toute la durée de vie utile du système. Les systèmes de traitement de l'air modernes intègrent plusieurs fonctions afin de s'attaquer aux principales sources de contamination :

Élimination du condensat

  • Les séparateurs d'eau, les sécheurs frigorifiques, les sécheurs par adsorption et les sécheurs à membrane éliminent l'humidité de l'air comprimé.
  • Cela protège les composants contre la corrosion, prévient la formation de particules de rouille et réduit le risque d'obstruction et de défaillance causé par l'accumulation d'eau.
  • Le choix de la technologie dépend du point de rosée sous pression requis et de l'environnement d'exploitation.

Filtration des particules

  • Les filtres de surface et les filtres à cartouche captent les particules solides comme la poussière ou la rouille.
  • En combinant différents degrés de filtration (p. ex. préfiltres, filtres fins, microfiltres), il est possible d'adapter la qualité de l'air à la sensibilité des composants en aval et à la classe de pureté requise.
  • Une filtration des particules efficace aide à maintenir le rendement du système et prolonge la durée de vie utile des composants pneumatiques.

Élimination de l'huile

  • Les filtres coalescents éliminent les aérosols d'huile (fines gouttelettes liquides) de l'air comprimé.
  • Les filtres à charbon actif adsorbent les vapeurs et les odeurs d'huile, offrant une étape de finition pour les applications qui exigent une très faible teneur en huile ou un air pratiquement exempt d'huile.
  • La combinaison et le positionnement adéquats de ces filtres sont essentiels pour répondre aux exigences propres à chaque secteur et à chaque application.

Entretien : assurer un rendement à long terme

Même le meilleur équipement de traitement de l'air ne peut offrir un rendement fiable que s'il est entretenu régulièrement. Un entretien structuré favorise un fonctionnement stable, la conformité aux normes et un rendement énergétique optimal du système.

Les principales tâches d'entretien comprennent notamment :

Remplacement des filtres

Les filtres se chargent progressivement de contaminants. Un remplacement effectué en temps opportun assure un rendement de filtration constant, prévient les obstructions et évite une pression différentielle excessive qui augmenterait la consommation d'énergie.

Surveillance du point de rosée

La surveillance régulière du point de rosée sous pression permet de vérifier que les sécheurs fonctionnent correctement et que les niveaux d'humidité requis sont maintenus. Cela est particulièrement important dans les applications ayant des exigences strictes en matière de point de rosée ou dans les environnements où les basses températures peuvent causer du gel.

Vérifications du système

  • Des inspections courantes du réseau d'air comprimé, y compris les purges et l'évacuation du condensat, permettent de détecter rapidement les problèmes éventuels.
  • La surveillance de la pression différentielle aux filtres et la vérification des fuites favorisent un fonctionnement écoénergétique et un rendement stable du système.

Une stratégie d'entretien documentée, conforme aux recommandations du fabricant et aux exigences de l'application, constitue un élément clé d'une gestion durable de l'air comprimé.