Commande CECC
La commande compacte et polyvalente avec CODESYS offre non seulement une interface IO-Link Master et Device, mais aussi des I/O numériques ou une interface série.
- Automate programmable industriel compact
- Programmation via CODESYS selon CEI 61131-3
- 12 entrées numériques, 8 sorties numériques, plus deux compteurs rapides jusqu'à 200 kHz
- Ethernet 10/100 Mbit/s
- Interface USB de transfert des données