• Produits
  • Téléchargements

Plateforme d’automatisation CPX-E : l’interface pour de nombreuses fonctions

En tant qu’interface entre l'automate hôte et les composants de terrain, le CPX-E est la liaison idéale entre la pneumatique et la technique des entraînements électriques ainsi que pour les capteurs. La fonction de commande décentralisée intégrée est réalisée dans le réseau décentralisé via des maîtres EtherCat. La connexion directe des servo-variateur se fait également via EtherCat. IO-Link assure une plus grande flexibilité dans la communication de point à point.

Licence Motion CPX-E
Avec la licence logicielle « Motion et robotique » pour la commande CPX-E-CEC-M1-xx, vous disposez d’une solution pratique qui vous permet de créer facilement et rapidement des applications de manipulation. Vous pouvez obtenir les deux licences à l’adresse Festo AppWorld .

Licence PTP

  • Interpolation point à point
  • Commande de cinématiques simples
  • Visualisation graphique pour le terminal de commande manuelle CDSA-D3-RV
  • Fonction d’apprentissage en lien avec la visualisation
  • Pour les applications telles que le Pick and Place, le chargement/déchargement

Licence CP

  • Interpolation cartésienne linéaire et circulaire
  • Interpolation de l’orientation
  • Applications ferroviaires
  • Visualisation graphique pour terminaux de commande manuels CDSA-D3-RV
  • Fonction d’apprentissage en lien avec la visualisation

Festo Teach Language FTL

Le logiciel FTL est intégré aux licences Motion CPX-E. Vous disposez ainsi d’une multitude de fonctions pour la programmation de mouvements et la commande d’E/S. Grâce à sa structure simple et à son utilisation intuitive, la programmation des mouvements est très facile. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies en programmation ni de suivre une formation spécifique. Le programmeur peut ainsi se concentrer pleinement sur la recherche d'une solution pour l’application.

Pour une mise en service et une optimisation mobiles : le terminal de commande manuel CDSA

  • Logiciel graphique et intuitif pour l’apprentissage
  • Logiciel facile à apprendre, guidé par des dialogues sur l’écran tactile
  • Système de notification intégré
  • Gestion des utilisateurs
  • Écran tactile 7"
  • Intégration possible dans des circuits de sécurité à 2 canaux avec arrêt d’urgence et touche de validation
  • Boîtier de désactivation pour montage en armoire de commande
  • Longueurs de câble disponibles : 5, 10 et 15 m

Acheter le terminal de dialogue CDSA ici