• Produits
  • Téléchargements

Programmation facile grâce à l'apprentissage

Lors de la création d'un programme de mouvement, la séquence de mouvement est très souvent connue, mais la position exacte à atteindre, par exemple la pince ou la position de dépose, ne l'est pas. Elle ne peut être déterminée que directement lors de la mise en service, par un démarrage précis.

Pour ce faire, le système d'automatisation CPX-E, associé au terminal CDSA, offre une approche guidée qui permet un apprentissage facile et rapide des positions nécessaires.

Terminal de dialogue CDSA

Commande et observation sur le terrain avec le CDSA

Le terminal déporté CDSA possède un bouton d'arrêt d'urgence ainsi qu'une touche de validation à 3 positions. Les deux dispositifs sont à double canaux et sont prêts à être intégrés dans les circuits de sécurité du client. La touche de validation sert à libérer la puissance d'entraînement en mode de réglage.

Outre le matériel et la poignée ergonomique, le CDSA dispose également d'un écran tactile en couleur sur lequel il est possible de lancer des actions en plus du clavier.