Vérin oscillant DFPD-HD

Pour une fiabilité maximale des processus dans des environnements exigeants : Le vérin oscillant DFPD-HD commande de manière fiable les robinets à boisseau sphérique ainsi que les robinets à papillon avec des exigences allant jusqu'à 32 000 Nm.
  • Idéal pour les applications avec des couples de torsion élevés (32 000 Nm max.)
  • Grande modularité pour des utilisations variées : forces de ressort configurables, direction droite/gauche au choix et commande manuelle auxiliaire mécanique ou hydraulique
  • Avec fonctions de sécurité
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs selon VDI/VDE3845
  • Variantes selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)