Redukční ventily s filtrem

Redukce tlaku a filtrace stlačeného vzduchu: redukční ventily s filtrem spojují filtry stlačeného vzduchu a redukční ventily do jediného zařízení a plní tak dvě funkce současně. Filtr odstraňuje ze stlačeného vzduchu nečistoty, redukční ventil nastavuje a udržuje požadovaný pracovní tlak v závislosti na úloze. Jde o nepostradatelný prvek při úpravě stlačeného vzduchu, který zajišťuje vysokou spolehlivost výroby a méně poruch a prostojů strojů.

Redukční ventily s filtrem Festo

V našem portfoliu nabízíme redukční ventily s filtrem pro každou potřebu: od jednotlivých zařízení či pro výbušná prostředí až po modulární řady, které lze v rámci snadného výběru z modulární stavebnice sestavit do požadovaných celků.

Redukční ventily s filtrem, řada MS-B

Redukční ventily s filtrem řady MS-B s tělesem z polymeru jsou velmi lehké, kompaktní a přesto mají velký průtok. Máme pro Vás připraveny výhodné, technicky zaměřené základní součásti s nejdůležitějšími funkcemi. Varianta z polymeru je kompatibilní s kovovou řadou MS – pro ideální cenově výhodný mix základních i pokročilých funkcí.

Řada MS-Basic

Redukční ventily s filtrem, řada MS

Řada MS obsahuje nejširší sortiment redukčních ventilů s filtrem, je ideální pro každou úlohu. Jednotky s filtrem s velkým průtokem velmi dobře oddělují mechanické nečistoty. Redukční ventily regulují s vynikající charakteristikou regulace a s malou hysterezí. Řada MS je standardně vybavena funkcí zpětného průtoku a sekundárním odvětráním. Redukční ventily s filtrem lze snadno použít jako součást celých sestav jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MS. Můžete si vybrat ze čtyř velikostí se širokým rozsahem průtoků. Redukční ventily s filtrem MS-LFR mohou být volitelně konfigurovány pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22, a také s certifikátem UL.

Redukční ventily s filtrem, řada D, polymer

Řada D s tělesem z plastu se jako základní sortiment dodává v jedné velikosti. Tělesa se závitem jsou vyrobena ze zesíleného polyamidu, nádobky filtrů z polykarbonátu, vybrat si můžete ruční nebo poloautomatické odpouštění kondenzátu. Výhodou jednotek z plastu je velmi malá hmotnost.

Samostatná zařízení

Kromě redukčních ventilů s filtrem nabízíme také jednotlivá zařízení z nerezové oceli do výbušného prostředí. Díky robustnímu tělesu jsou redukční ventily s filtrem PCRP ideální pro speciální požadavky v automatizaci procesní techniky – také pro venkovní použití a při nízkých teplotách až do -60 °C. Redukční ventily s filtrem PCRI jsou zvláště odolné UV záření a korozivnímu prostředí.

Jednotlivá zařízení