Produkte
Ventile
Sperrventile
Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile
Gesteuerte Rückschlagventile HGL
Rückschlagventile VBNF, entsperrbar
Schnellentlüftungsventile VBQF
Rückschlagventile H, HA, HB
Schnellentlüftungsventile SE, SEU
 
Ventile >  Sperrventile >   

Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Manuell betätigte Entlüftung mit separatem Zubehör möglich
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchfluss 130 ... 1600 l/min
  • Sperrventile
    • pneumatisch entsperrbare Rückschlagventile
 
  • Geringe Bauhöhe
  • Manuell betätigte Entlüftung möglich
  • Anschluss G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 6, 8mm
  • Durchfluss 260 l/min
  • Geringe Bauhöhe
  • Horizontal drehbar um 360° im montierten Zustand
 
  • Geringe Bauhöhe
  • Für höhere Taktzeiten
  • Anschluss G1/8
  • Steckanschluss 6 mm
  • Durchfluss 350 ... 1300 l/min
  • Sperrventil
  • Geringe Bauhöhe
  • Verbesserte Geräuschemission
 
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Steckanschluss 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 115 ... 2230 l/min
  • Sperrventil
  • Einschraubbar
 
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. G3/4
  • Durchfluss 300 ... 6480 l/min
  • Sperrventil.