Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Stecknippel-Verschraubungen
Schnellverschraubungen NPCK
CN
C-P, N-P
Schnellverschraubungen CK
 

Stecknippel-Verschraubungen

  Drucken  
  • Clean Design
  • Hoch korrosions-, chemikalien- und temperaturbeständig
  • Edelstahlverschraubung
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10 mm
  • Gewindeanschluss
  • Metrisches Gewinde mit Dichtring
  • G-Gewinde mit Dichtring
  • Schnellverschraubungen
 
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Für Schlauch Innendurchmesser 2, 3, 4, 6 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Stecknippel-Verschraubungen
  • Stecknippel-Schottverschraubungen
  • Schlauchverbindungen mit Stecknippel
  • Steckverteiler mit Stecknippel.
 
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, R1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Für Schlauch Innendurchmesser 6, 9, 13, 19 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Schlauchtüllen
  • Schlauchklemmen.
 
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Innendurchmesser 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Schnellverschraubungen
  • Verschlusskappen
  • Verteilerstücke
  • Überwurfmutter
  • Vielfachverteiler
  • Ringstücke
  • Hohlschraube.