Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder DSNU
Rundzylinder ESNU
Rundzylinder EG-PK
 

Rundzylinder

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 50 mm
  • Kraft 24 ... 1763 N
  • Einfachwirkend drückend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Befestigungsflansch
 
  • Stecknippelanschluss für innentolerierte Kunststoffschläuche
  • Durchmesser 2, 5, 4, 6 mm
  • Hublänge 5 ... 25 mm
  • Kraft 1,7 ... 14 N
  • Einfachwirkend drückend