Produkte
Pneumatische Antriebe
Stellantriebe für die Prozessautomation
Linearantriebe für die Prozessautomation
Linearantriebe mit Wegmesssystem DFPI
Linearantriebe Copac DLP
 

Linearantriebe für die Prozessautomation

  Drucken  
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
  • Durchmesser 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 600 mm
  • Kraft 2800 ... 48000 N
  • Positionserkennung
  • Integrierte Luftführung
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile nach VDI/VDE 3845
  • Anschluss für Armaturen nach Norm DIN 3358.