Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für msb

Ergebnisse: 5
Drucken
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 1900 ... 5100 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 550 ... 1500 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 1700 ... 4800 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4
  • Anschluss G1/8, G1/4, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 1400 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
  • Anschluss G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Durchfluss 5100 ... 14000 l/min