Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für pan

Ergebnisse: 8
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Druck- und temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 19 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Resistent gegen Schweißspritzer
  • UL 94
  • Außendurchmesser 6 ... 14 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 12 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 90 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
    • Mineralöl
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Speziell für die Mobilpneumatik
  • Erfüllt Norm DIN 73378
  • Druck- und temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 31 bar
  • Umgebungstemperatur -60 ... 100 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Mineralöl
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Für Anwendungen mit hohem Druckbereich
  • Außendurchmesser 4 ... 28 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 23 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 35 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
  • Rohr- und Schlauchschneider
  • Montage- und Demontagezangen.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform 30 x 30 mm
  • Kontrastreiches, blau hinterleuchtetes Display
  • Druckmessbereich -1 bis 16 bar
  • Spannung 20 ...30 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Steckanschluss 4 mm
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
 
Elektromechanische Antriebe > Zubehör für elektromechanische Antriebe
  • Mechanischer Schutz der Kolbenstange und deren Dichtung vor Staub, Spänen und Flüssigkeiten.