Produkte
Pneumatische Antriebe
Membranantriebe und Balgzylinder
Balgzylinder
Pneumatischer Muskel
 

Membranantriebe und Balgzylinder

  Drucken  
  • Baugröße 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Hublänge 60 ... 230 mm
  • Kraft 0 ... 70000 N
  • Balgzylinder: Antriebs- und Luftfederelemente für raue, staubige Umgebungen oder auch für den Einsatz unter Wasser
  • Rollbälge mit größerem Hubbereich in Relation zur Einbauhöhe.
 
  • Baugröße 5, 10, 20, 40 mm
  • Nennlänge 30 ... 9000 mm
  • Hubkraft 140 ... 6000 N
  • Anbindung gepresst
  • Pneumatischer Antrieb ohne Kolbenstange mit Kontraktionsmembran, dynamisch, kraftvoll, stick-slip-frei, einfachwirkend ziehend.
  • Als Zugaktuator nach dem Vorbild des biologischen Muskels - mit fast linearem Kraft-Hub-Verhalten