|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Durchfluss 4 ... 7500 l/min
- Spannung 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
- Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Steckanschluss 6, 8 mm
- Anschlußplattenventil / Muffentil/ Halbmuffenventil.
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 400 ... 6000 l/min
- Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
- Anschluss G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
- Anschlußplattenventil.
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 10 ... 1800 l/min
- Spannung 5, 12, 24 V DC
- Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G3/8
- Steckanschluss 3, 4, 6 mm
- Stecknippel PK3
- Anschlußplattenventil / Muffentil/ Halbmuffenventil.
|
|
|
|
|
|