Produkte
Vakuumtechnik
Vakuumerzeuger
Vakuumsaugdüsen OVTL
Vakuumsaugdüsen OVEL
Vakuumsaugdüsen OVEM, metrisch
Vakuumsaugdüsen VN, pneumatisch
Vakuumsaugdüsen VN, elektropneumatisch
Vakuumsaugdüsen für Ventilinseln CPV
Vakuumsaugdüsen-Patronen VN
 
Vakuumtechnik >   

Vakuumerzeuger

= Kernprogramm
  Drucken  
  • Baugruppe bestehend aus Vakuumsaugdüsen OVEL, der P-Anschlussleiste OABM-P und Anschlusszubehör. Alle Produkte sind bereits ab Werk zusammen montiert.
 
Kernprogramm
  • Befestigung auf P-Anschlussleiste mit max. 8 Plätzen
  • Nennweite 0,45 ... 0,95 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS3, QS4, QS6
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Optional mit Abwurfimpuls
  • Vakuumsensor integriert
 
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.
 
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Steckhülse 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Abwurfimpulsventil pneumatisch.
 
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung mit mehr Varianten
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Vakuumschalter integriert.
 
  • Nennweite 0,7 ... 1,4 mm
  • Anschluss M7, G1/8, G1/4
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls.
 
  • Basisfunktion der Vakuumerzeugung für kundenspezifische Gehäuse
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss.