기계식 및 수동식 공압 밸브

기계식 및 수동식 공압식 밸브는 공기 압력 또는 압축공기를 매체로 조절하기 위해 공압 시스템에 필요합니다. 수동 작동이란 방향 밸브가 푸시버튼, 핸드레버, 회전 레버, 머쉬룸 버튼 또는 풋 스위치를 사용하여 작동(열림 또는 닫힘)됨을 의미합니다.

플런저 또는 롤러 레버는 기계식 방향 밸브를 작동시킵니다. 기계적으로 작동되는 공압 밸브는 종종 실린더 또는 클램핑 도구를 직접 제어하는 데 사용됩니다.

기능

공기에 의해 생성된 에너지는 시스템의 다양한 소비자(예: 실린더 또는 그리퍼)로 전달되어 움직임 또는 파지력을 생성할 수 있습니다. 기계식 밸브를 사용하여 공기가 통과하는 방향을 결정할 수 있습니다. 따라서 밸브는 정상 작동 시 제어 밸브로 사용되거나 기계의 비상 정지 버튼으로 사용됩니다. 예를 들어 위험한 상황에서는 시스템을 완전히 감압하고 새로운 공기 공급을 중단할 수 있습니다. 수동으로 작동되는 공압 밸브는 방향 제어에도 사용할 수 있어 공기가 호스를 통해 다른 방향이 아닌 한 방향으로 흐르도록 하여 공압 시스템의 원활한 작동을 보장합니다. 예를 들어 제어 캐비닛 및 제어 데스크에서 사용하거나 압축공기 신호를 사용하여 작업물 위치를 확인하기 위해 당사 포트폴리오에 특수 수동 및 기계 작동 밸브가 있습니다.

다양한 유형의 밸브

밸브는 전기, 공압 또는 수동 밸브로 사용되는지 여부에 관계없이 공압 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 공압 밸브에 대한 요구 사항은 프로젝트, 환경 또는 응용 분야에 따라 크게 다를 수 있으므로 사용할 수 있는 다양한 모델과 버전이 있습니다.

예를 들어 작업 유형이 구별됩니다. 기계식 밸브 외에도 수동, 유압식 또는 전기식으로 작동할 수 있는 밸브도 있습니다. 기계, 공압 및 수동 작동 밸브는 주로 단순성과 신뢰성 때문에 널리 사용됩니다.

밸브 유형 외에도 필터 조절기도 있습니다. 여기에서 압력 레귤레이터는 하나의 장치에서 압축공기 필터와 직접 결합되며 장치는 두 기능을 병렬로 인계합니다. 이러한 필터 조절기는 필터를 사용하여 압축공기의 불순물을 제거하고 동시에 최적의 작동 압력을 조절하기 위해 높은 수준의 공정 신뢰성과 가동 중지 시간이 거의 필요하지 않은 공정에 이상적일 수 있습니다.

기계식 밸브, VMEF

이 기계식 밸브는 Festo 핵심 제품군의 일부입니다. 순수한 스템 구동식 밸브 또는 롤러 레버/로커 롤러 레버로 장착됩니다. 밸브의 일부 버전은 진공 작동에도 적합합니다. 이 밸브는 견고한 금속 하우징과 높은 공압 성능이 특징입니다. 인체공학적 작동으로 안전하고 안정적으로 작동합니다. 낮은 작동력만 필요하며 밸브를 반대로 작동할 수도 있습니다. 다른 하이라이트는 현대적인 디자인과 매력적인 가격입니다.

기계식 작동 밸브 (미터식) VMEF

수동 밸브, VHEF

기계식 버전과 마찬가지로 이 수동 작동 밸브도 Festo의 핵심 제품군에 포함됩니다. 작동 요소로 핸드레버, 핑거 레버 또는 선택 스위치가 있습니다. 기계식 버전과 마찬가지로 이 밸브는 안정적인 금속 하우징을 갖추고 있으며 인체공학적 작동을 제공하고 작동력이 거의 필요하지 않으며 현대적인 디자인이 인상적입니다. 리버스 작동도 여기에서 가능합니다.

수동식 밸브, 미터 VHEF

핸드 레버 밸브, VHER

Festo 코어 제품군에도 포함된 이 밸브는 수동 작동을 위한 금속 또는 폴리머 레버를 제공합니다. 이 밸브를 사용하면 단동 또는 복동 실린더를 스트로크 범위 내에서 정지할 수 있습니다. "중간 위치 닫힘"(C 타입)의 경우 드라이브의 피스톤은 힘이 균형을 이룰 때까지 움직입니다. "중간 위치 환기"(E 타입)를 사용하면 피스톤을 움직일 수 있고 마찰력만 극복하면 됩니다. 이와 달리 "중간 위치 통풍"(U 타입)에서는 포트 2와 4에 동일한 압력이 존재합니다. 면적이 같으면 피스톤이 움직이지 않습니다. 영역이 다른 경우 피스톤이 더 작은 영역으로 확장됩니다. 이 밸브는 패널 장착, 스루홀 또는 장착 구멍을 제공합니다. VHER 밸브는 센서로 전환 위치를 쿼리하는 옵션도 제공합니다.

핸드 레버 밸브, 미터 VHER

공압 밸브 적용 분야

기계 및 수동으로 작동되는 공압 밸브는 시스템을 조절하기 위해 다양한 산업 및 응용 분야에서 필요합니다. 공압 밸브는 예를 들어 다음과 같은 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

  • 자재 운송: 공압식 축과 드라이브는 기계식 밸브가 있는 컨베이어 기술에서 자동으로 제어할 수 있습니다. 수동 밸브는 특히 롤러 컨베이어가 있는 컨베이어 기술에서 운송 프로세스에 영향을 미치는 데 사용할 수도 있습니다.
  • 산업 처리: 다림질 및 프레스 기계와 같은 공압 처리 장치는 공압 밸브로 조절하고 고정할 수 있습니다. 과압의 경우 시스템에 손상이 발생하지 않도록 과압 밸브를 사용하여 압력을 조정할 수 있습니다.
  • 포장 산업: 또한 공압식 포장 시스템, 예. 포장 및 포장 기계로서 프로세스는 밸브를 통해 수동 또는 기계적으로 제어할 수 있습니다.
  • 전기 컨트롤러 없이 기계 및 수동으로 작동되는 밸브를 통해 산업 공정을 쉽게 구현할 수 있습니다. 예를 들어 센서와 전기 컨트롤러 없이 롤러 컨베이어에서 팔레트 정지.
  • 수동 밸브는 예를 들어 기계의 압축공기를 제어하여 켜고 끄고, 부품을 고정하고, 부품을 분류하는 등의 작업을 수행합니다.
  • 수동으로 작동되는 밸브는 타이어 장착 기계와 같은 자동차 산업에서도 사용됩니다.