밸브는 자동화 기술 분야에서 실린더, 로드리스 실린더, 모터 또는 그리퍼와 같은 액추에이터를 제어하는 데 사용되는 공압 부품입니다. 밸브 자체에 관해서는 공압식 밸브, 전기식 밸브, 수동식 밸브로 구분되며, Festo에서는 이러한 밸브들을 다양한 설계와 사양으로 제공하고 있습니다. 또한, 시스템 요구 사항에 따라 밸브 터미널용 밸브도 제공하고 있습니다.
이 단계에서 밸브를 선택할 때는 대개 시스템을 완성하거나 부품을 교체하는 경우입니다. 가장 빠른 성과를 얻으려면 먼저 적합한 밸브 기능을 선택한 다음, 그에 맞는 밸브 유형을 선정해야 합니다.
공압 기술은 산업 자동화 분야에서 운동이나 힘을 전달하는 데 사용되며, 이는 대개 압축 공기를 이용하여 이루어집니다. 이 동작 자체는 액추에이터에 의해 수행되며, 자동화 기술에서는 이러한 액추에이터가 밸브나 밸브 터미널에 의해 제어됩니다.
간단한 공압 시스템의 구성 요소(예시):
속도, 재현성 또는 사이클 타임 문제를 해결할 때는 대개 밸브의 유량 제어와 배기 동작을 살펴봐야 하며, 단순히 액추에이터만 살펴서는 안 됩니다.
Festo 밸브는 용도에 따라 일괄적으로 사용하거나 개별적으로 구성할 수 있습니다. 방향 제어 밸브, 차단 밸브, 유량 또는 압력 조절기 외에도, 훼스토 제품 포트폴리오에는 긴 수명과 최소한의 에너지 소비가 특징인 비례식 압력 조절기인 피에조 밸브도 포함되어 있습니다.
방향 제어 밸브는 공압 시스템에서 압축 공기의 흐름을 전환하거나, 개방하거나, 차단하는 데 사용됩니다.
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브Festo 제공:
Festo의 공정 및 매체용 밸브는 냉각, 윤활, 세척, 세정 및 멸균 과정은 물론, 정량 주입 및 혼합 시에도 기계 내의 다양한 유체를 제어하며, 이는 가스, 고점도 유체, 페이스트 또는 과립체 등 어떤 형태의 유체에 사용되든 상관없이 적용됩니다.
유량 제어 밸브(유량 통과 밸브 또는 스로틀 밸브라고도 함)는 공압 시스템에서 압축 공기의 유량을 조절하는 데 사용됩니다.
유량 조절 밸브Festo 제공:
응용 분야의 기능적 안전은 매우 중요합니다. 특히 공압 시스템의 경우, 전기 시스템과 달리 일반적으로 일반적인 하드웨어 구성 요소를 사용하여 작업을 수행하기 때문입니다. 웹사이트에 게시된 상세한 제품 정보 외에도, 고객님께서 시스템에 익숙해지실 때까지 훼스토 프로젝트 엔지니어들이 전문적인 조언을 제공해 드립니다. 이 서비스는 시스템의 안전을 확보할 수 있는 더 빠르고 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
바로 여러분이 찾고 계신 제품: 범용 및 특정 용도에 적합한 Festo의 표준형 밸브 및 밸브 터미널입니다. Festo는 모든 요구 사항에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다. 산업 자동화 분야의 주요 제품에서 영감을 얻어보세요.
다른 밸브와 마찬가지로, 공압 밸브는 통과할 수 있는 가스나 압축공기의 양을 조절하는 기능을 갖추고 있습니다. 공압 밸브에서는 공압 신호를 통해 유량이 제어됩니다.
액추에이터를 제어하기 위해 전동식 파일럿 구동 밸브나 공압식 밸브를 사용할 수 있습니다. 전기식 파일럿 구동 밸브는 12V, 24V 또는 230V로 작동할 수 있습니다. 일반적인 변형 제품으로는 예를 들어 3/2방향 밸브나 5/2방향 밸브 등이 있습니다. 반면, 공압 밸브는 압축 공기로 작동됩니다.
Festo의 밸브 및 밸브 터미널 제품군: