|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Compacto y ligero
- Instalación sencilla
- Márgenes de medición del caudal:
- 1 l/min
- 2 l/min
- 5 l/min
- 10 l/min
- Salida analógica:
|
|
|
|
|
|
- Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
- Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
- Margen de medición del caudal
- 0,002 ... 0,1 l/min
- 0,01 ... 0,5 l/min
- 0,02 ... 1 l/min
- 0,1 ... 5 l/min
- 0,2 ... 10 l/min
- 1 ... 50 l/min
- 2 ... 100 l/min
- 4 ... 200 l/min
- Salida de conmutación
- Salida analógica
- 0 .. 10V
- 1 … 5V
- 4 ... 20mA
|
|
|
|
|
|
- Un concepto de montaje y desmontaje rápido y de fácil implementación para todas las situaciones de montaje.
- En función del estado de conmutación, se puede ajustar un cambio al color rojo en el display
- Margen de medición del caudal
- 1,8 ... 32 l/min
- 5 ... 100 l/min
- Salida de conmutación 2x NPN o 2x PNP o IO-Link, conmutable
- Salida analógica
- 0 ... 10V
- 1 ... 5V
- 4 ... 20 mA
|
|
|
|
|
|
- Visualización óptima mediante display giratorio con LED de alta intensidad
- Salida de señales a elegir, para medir el consumo
- Márgenes de medición de caudal
- 0,1 ... 10 l/min
- 0,5 ... 50 l/min
- 2 ... 200 l/min
- 6 ... 600 l/min
- 10 ... 1000 l/min
- Salida de conexión
- Salida analógica
|
|
|
|
|
|
- Display con LED potentes para una visualización óptima
- Compatible con e integrable en las unidades de mantenimiento de la serie MS6.
- Márgenes de medición del caudal
- 10 ... 1000 l/min
- 30 ... 3000 l/min
- 50 ... 5000 l/min
- 100 ... 10 000 l/min
- 150 ... 15 000 l/min
- Salida de conmutación
- Salida analógica
|
|
|
|
|
|
- Amplia gama de accesorios para cada aplicación
- Kits de fijación
- Soportes para sensores
- Clips
- Elemento posicionador
|
|
|
|
|
|