|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Caudal: 130 ... 1380 l/min
- Ancho 10, 14, 18 mm
- Conexión M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Conexión eléctrica individual
- Tensión 5, 12, 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección: IP40 / IP65
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Perfil distribuidor metálico
|
|
|
|
|
|
- De la serie VG
- Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
- Caudal: 140 ... 1200 l/min
- Ancho 10, 14, 18 mm
- Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección: IP40 / IP67
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Perfil distribuidor metálico
|
|
|
|
|
|
- Certificación IEC-Ex
- Función Hot-Swap
- Caudal: 220 ... 630 l/min
- Ancho 10, 14 mm
- x4, 8, 12, 16, 24
- Conexión M5, M7, G 1/8
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Grado de protección IP40 / IP67 / IP65
- Válvulas para placa base
- Perfil distribuidor recubierto de acero inoxidable
|
|
|
|
|
|
- Caudal: 600 ... 1300 l/min
- Ancho: 20, 25 mm
- Conexión: G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
- Conexión eléctrica individual
- Tensión: 512, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Presión: -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección IP65
- Válvulas con conexiones roscadas
- Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
- Perfil distribuidor metálico
- Placa de alimentación metálica
|
|
|
|
|
|
- Placa base de polímero
- Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
- Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
- Caudal: 160 ... 870 l/min
- Ancho: 10, 14 y 20 mm
- Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexión CTEU
- Clase de protección IP65, IP67
- Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
|
|
|
|
|
|
- Caudal de 360 a 700 l/min
- Ancho 10, 20 mm
- Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
- Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
- Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Gama de presión de -0,9 a 10 bar
- Clase de protección IP65
- E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
|
|
|
|
|
|
- Caudales: 700 a 1400 l/min
- Ancho: 18, 26 mm
- 2 a 32 válvulas
- Conector multipolo
- Conexión de bus de campo
- Diagnóstico por canales
- Clase de protección IP65, NEMA 4
|
|
|
|
|
|
- Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
- Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
- Varias funciones de válvula y funciones adicionales
- Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.
|
|
|
|
|
|
- Caudal 170 l/min
- Ancho 10 mm
- Márgenes de presión -0,9 ... 7 bar
- Tensión 5, 12, 24 V DC
- Clase de protección IP40.
|
|
|
|
|
|
- Versión ligera, resistente a la corrosión, gracias a la tecnología de polímero
- Funciones principales; válvulas de 5/2 vías y válvulas de 3/2 vías
- Caudal 400 l/min
- Ancho 12 mm
- Conector tipo clavija 4, 6 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión 2,8 ... 8 bar
- Clase de protección IP65
- Válvulas semi en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotadas, reposición por muelle neumático
- Listón distribuidor metálico
|
|
|
|
|