Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros compactos según ISO 21287
Cilindros normalizados según ISO 15552
Cilindros redondos según ISO 6432
 

Cilindros normalizados

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carreras: 1 a 500 mm
  • Fuerzas: 51 a 7363 N
  • De doble efecto, de simple efecto de empuje/tracción
 
Gama básica
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carreras: 1 a 2000 mm
  • Fuerzas: 415 a 48250 N
  • De doble efecto
 
Gama básica
  • Diámetros: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Carreras: 1 a 500 mm
  • Fuerzas: 19 a 295 N
  • De doble efecto, de simple efecto de empuje