Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro redondo
Cilindros redondos DSNU-S
Cilindros redondos DSNU
Cilindros redondos ESNU
Cilindros redondos EG-PK
 

Cilindro redondo

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Variante de tamaño optimizado para ahorrar espacio
  • Diámetro: 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 19... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija /autorregulable
  • Brida de fijación y
  • Culata posterior corta
 
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 50 mm
  • Fuerza: 24 ... 1763 N
  • Simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Brida de fijación
 
  • Conexión de boquilla para tubos sintéticos con calibración del diámetro interior
  • Diámetro: 2, 5, 4, 6 mm
  • Carrera: 5 ... 25 mm
  • Fuerza: 1,7 ... 14 N
  • Simple efecto, compresión