|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Más ligero que otros actuadores giratorios
- La carcasa protege contra inundaciones y polvo
- Tamaño 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
- Momento de giro 0,15 ... 20 Nm
- Ángulo de giro 90, 180, 270°
- Detección de posiciones
- Amortiguación elástica fija en ambos lados
|
|
|
|
|
|
- Tamaños 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
- Par 0,15 a 80 Nm
- Ángulo de giro 0 ... 270°
- Detección de posiciones
- Amortiguación regulable.
|
|
|
|
|
|