Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Deutschland
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros de sujeción
Unidad de sujeción lineal
/
giratoria
Sistema de sujeción lineal y giratorio CLR
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Ersatzteile
Actuadores neumáticos
>
Cilindros de sujeción
>
Unidad de sujeción lineal/giratoria
Buscador de productos
Cilindro con vástago, sistema métrico
Actuadores con guías lineales
Cilindros sin vástago, métrico
Actuadores giratorios
Homologación, actuadores neumáticos
Ingeniería
Simulación de circuitos neumáticos
Plato divisor
Amortiguador
Momento de inercia de la masa
Imprimir
Sistema de sujeción lineal y giratorio CLR
Diámetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Carrera 10 ... 50 mm
Fuerza 51 ... 1 682 N
Ángulo de giro 90°
Detección de posiciones
Amortiguación fija.
Documentación
Mostrar productos