Productos
Actuadores neumáticos
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Actuadores giratorios para la automatización de procesos
Actuadores giratorios DFPD
Actuadores giratorios DFPD-HD
Actuadores giratorios DAPS
 

Actuadores giratorios para la automatización de procesos

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • con accionamiento de piñón y cremallera
  • Tamaño de 10 … 2300
  • Momento de giro de 10 … 3248 Nm
  • Ángulo de giro de 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas/unidades de detección conforme a VDI/VDE 3845
 
  • Tamaño de 9000 ... 32000 Nm
  • Momento de giro de 9000 ... 32 000 Nm
  • Ángulo de giro de 0 … 90°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas/unidades de detección conforme a VDI/VDE 3845
 
  • Tamaños: 8 a 8000
  • Momento de giro 7 ... 8000 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 90°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas / cajas sensoras conforme a VDI / VDE 3845