Productos
Actuadores neumáticos
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Actuadores lineales para la automatización de procesos
Actuadores lineales DFPC
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido DFPI
Actuadores lineales Copac DLP
 

Actuadores lineales para la automatización de procesos

  Imprimir  
  • Diámetro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Longitud de la carrera 10 … 1600 mm
  • Fuerza 2827 … 48255 N
  • Vástago con rosca exterior
  • Interfaz de fijación según ISO 5210 o basada en ISO 15552 (con barras roscadas extendidas)
  • Variantes ATEX disponibles
 
  • Diámetro: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carrera: 40 ... 990 mm
  • Fuerza: 4712... 48255 N
  • Sistema de medición de recorrido integrado
  • Opcionalmente con regulador de posiciones integrado y bloque de válvulas
  • Vástago con rosca exterior
  • Según normas ISO 3358 o ISO 15552
 
  • Diámetros: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carrera: 40 ... 600 mm
  • Fuerza: 2800... 48000 N
  • Detección de posiciones
  • Guiado integrado del aire
  • Vástago con rosca exterior
  • Patrón de conexiones Namur para electroválvulas según VDI/VDE 3845
  • Conexión de las válvulas según norma DIN 3358.