|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables
- Diámetro: 40, 63, 100 mm
- Carrera: 10 ... 2000 mm
- Fuerza 754... 4712 N
-
- Doble efecto
-
- Detección de posiciones
-
- Amortiguación regulable
|
|
|
|
|
|
- Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables
- Diámetro 160 mm
-
- Carrera 10 ... 2000 mm
- Fuerza 12064 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación regulable
|
|
|
|
|
|
- El cilindro universal
- perfil estándar con dos ranuras para sensor
- Variante con unidad de bloqueo
- Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Carrera: 10 ... 2000 mm
- Fuerza: 483 ... 7363 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija / regulable / autorregulable
|
|
|
|
|
|
- Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (según norma)
- Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
- Carrera de 1 ... 500 mm
- Fuerza: 19 ... 1870 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/regulable
|
|
|
|
|
|
- Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera: 10 ... 500 mm
- Fuerza: 188 ... 4712 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
|
|
|
|
|
|