|
|
|
|
Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual |
= Gama básica
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Funciones de válvula 3/2, 5/2, 5/3 vías
- Conexión G 1/8, G 1/4
- Tipos de accionamiento, interruptor selector, palanca palpadora, palanca manual, palanca basculante, palanca con rodillo abatible, pulsador
- Accionamiento directo
- Posibilidad de funcionamiento en vacío
|
|
|
|
|
|
- Funciones de válvula 3/2, 5/2 vías
- Conexión G 1/8, G 1/4
- Tipos de accionamiento: leva, palanca de rodillo, palanca con rodillo abatible
- Accionamiento directo o prepilotado neum.
- Posibilidad parcial de funcionamiento en vacío
|
|
|
|
|
|
- Detección de la posición de la palanca
- Conexión M5, G1/8, G1/4, G1/2
- Caudal 170 ... 3800 l/min
|
|
|
|
|
|
- Conexión: PK-3
- Caudal: 80 l/min
- Válvula de material sintético
|
|
|
|
|
|
- Conéxion M5
- Caudal 80 l/min
- Válvula de metal.
|
|
|
|
|
|
- Conexión: G1/8
- Caudal 80 a 140 l/min
- Válvula de metal
|
|
|
|
|
|
- Conexión: G1/4
- Caudales: 80 a 600 l/min
- Válvula de metal
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, G1/4, G1/2
- Caudal 125 ... 2700 l/min
|
|
|
|
|
|
- Utilización como sensor de proximidad neumático
- Conexión PK3
- Caudal 16 ... 50 l/min.
|
|
|
|
|
|